Decodierung von PRU-ICSS (Hardware und Software) für die Datenerfassung
In diesem Video werden die Details des PRU-ICSS erläutert. Es handelt sich um eine programmierbare Echtzeiteinheit und ein industrielles Kommunikationssubsystem.
00:17:39|03 Jun 2019
In diesem Video werden die Details des PRU-ICSS erläutert. Es handelt sich um eine programmierbare Echtzeiteinheit und ein industrielles Kommunikationssubsystem. Der programmierbare Charakter des PRU-ICSS bietet in Verbindung mit dem Zugriff auf Pins, Ereignisse und alle System-on-Chip (SoC)-Ressourcen die Flexibilität, schnelle Echtzeitantworten, benutzerdefinierte Peripherieschnittstellen und die Möglichkeit, Aufgaben von den anderen Prozessorkernen des SoC zu entlasten.