Designüberlegungen für einen 3-phasigen, 3-stufigen, bidirektionalen AC/DC-, DC/AC-Inverter/Gleichrichter mit 10 kW.
Referenzdesign Dieses Referenzdesign bietet einen Überblick über die Implementierung eines 3-stufigen, 3-phasigen, SiC-basierten AC/DC-Wandlers (10 kW) mit bidirektionaler Funktionalität.
01:14:16|27 Jun 2019
In diesem Video wird erläutert, wie Sie mit unserem neuesten Referenzdesign einen dreistufigen, dreiphasigen SiC-basierten AC/DC-Wandler mit bidirektionaler Funktionalität implementieren. Wir erfahren, wie eine hohe Schaltfrequenz von 50 kHz die Größe der Magneten für das Filterdesign reduziert und zu einer höheren Leistungsdichte führt. SiC-MOSFETs mit Schaltverlusten ermöglichen höhere Zwischenkreisspannungen von bis zu 800 V und geringere Schaltverluste mit einem Spitzenwirkungsgrad von >97 %.