TI-RSLK MAX-Modul 7 – Vortragsvideo Teil I – endliche Automaten
In diesem Modul verwenden Sie einen endlichen Automaten, um einen Controller für einen einfachen, einer Linie folgenden Roboter zu erstellen.
00:20:42|19 Jul 2019
In diesem Modul verwenden Sie einen endlichen Automaten, um einen Controller für einen einfachen, einer Linie folgenden Roboter zu erstellen. Die Eingänge stammen von zwei Schaltern (zur Simulation von zwei Liniensensoren) und die Ausgänge gehen an zwei LEDs (zur Simulation von zwei Motoren auf einem Differenzialantriebsroboter). Das Ziel des Controllers ist es, der Linie zu folgen. Dieses Modul gibt einen weiteren Überblick über das Programmieren in C und dient als Einführung in die Robotersteuerung.
"