Vorbereitung des TI-RSLK MAX LaunchPad
In diesem Video werden die Änderungen erläutert, die am SimpleLink™ MSP432P401R Hochpräzisions-ADC-LaunchPad™-Entwicklungskit als Teil des TI-RSLK MAX vorgenommen werden müssen.
00:01:56|22 Jul 2019
In diesem Video werden die zur Verwendung mit dem TI-RSLK MAX erforderlichen Änderungen am SimpleLink™ MSP432P401R Hochpräzisions-ADC LaunchPad™-Entwicklungskit vorgenommen. Es liefert Informationen zum Anbringen von Stiftleisten und zum Entfernen des HE 5V-Jumperkabels.