Intelligente Sturzerkennung mit mmWave-Sensoren von TI
Die Sturzerkennungssysteme der Zukunft können sensorgesteuerte Lösungen verwenden, um eine berührungslose, nicht datenschutzbezogene invasive Sensorik durch genaue Punktwolkendaten bereitzustellen.
00:02:07|20 Aug 2019
Die IWR6843-Millimeterwellensensoren (mmWave) von TI ermöglichen eine hochgenaue Sturzerkennung und müssen dabei keinen Kontakt mit der fallenden Person haben. Dadurch bleibt die Privatsphäre gewahrt. Die Sensoren können nicht nur Bewegungen durch Materialien hindurch erfassen, sondern bieten auch eine Erfassung unter allen Lichtbedingungen. Sie liefern dem System Datenparameter zu Entfernung, Winkel und Geschwindigkeit, indem sie 3D-Punktwolkeninformationen nutzen.