CAN- und CAN-FD-Protokoll

In dieser Schulung beschreiben wir die Methode, mit der Transceiver Informationen über einen CAN-Bus senden, und stellen CAN-FD vor. Dabei gehen wir auf die jeweiligen Vor- und Nachteile ein.

00:18:36|28 Aug 2019

In dieser Laborübung wird erläutert, wie Informationen mithilfe der Norm ISO 11898 kodiert und zwischen Geräten auf dem CAN-Bus übertragen werden. Dazu gehören auch Arbitration, Rahmenstruktur und Bit-Stuffing. Außerdem werden wir CAN mit flexibler Datenrate vorstellen und dessen Vorteile in der Anwendung besprechen.

Dieses Video ist Teil einer Reihe