Erweitertes schnelles Prototyping auf Basis von nativem USB und MultiBlink
Dieses Modul fährt mit fortgeschrittenen Themen zum schnellen Prototyping mit nativem USB und MultiBlink fort.
00:03:13|08 Okt 2019
Dieses Modul fährt mit fortgeschrittenen Themen zum schnellen Prototyping mit nativem USB und MultiBlink fort. Obwohl USB auf den MSP430 LaunchPads bestückt ist, ist USB nur bei einigen der hier gezeigten Bausteine nativ. Und selbst mit Mikrocontrollern kann die Verwendung eines Echtzeitbetriebssystems (RTOS) interessant sein. Das Prototyping-Beispiel hier erzeugt eine weiße LED aus roten, grünen und blauen LEDs, die im Zeitscheibenverfahren korrekt angeordnet wurden.