Connect: Gebäudesicherheit mit Glasbrucherkennung
Der Systementwickler Brian zeigt Ihnen in einer Demo die Erkennung von Glasbruch und Brand-/CO-Alarmen für ein Gebäudesicherheitssystem mit der SimpleLink CC1312-MCU.
00:11:02|11 Okt 2019
Sehen Sie sich eine Demo zur Glasbruch- und Brand-/CO-Erkennung für ein Gebäudesicherheitssystem mit der SimpleLink CC1312 Drahtlos-MCU an. Diese Platine kann nahtlos zwischen einem Glasbruchmelder und einem Brand-/CO-Melder umschalten. Die Erkennungsalgorithmen nutzen Fourier-Transformationen, den Nullpunktachsendurchgang für den Glasbruchmelder sowie die zeitliche Mustererkennung für die Brand- und CO-Erkennung. Die Erkennung kann entweder durch den Schalldruckpegel oder das Frequenzspektrum ausgelöst werden.
Dieses Video ist Teil einer Reihe
- Verbinden
(88 Videos)