Leistungsumwandlungstechniken für Emissionsanforderungen in der Automobilindustrie: Fallstudie zur EMI-Reduzierung
In diesem Video untersuchen wir die Messergebnisse einer experimentellen Studie, in der verschiedene Verfahren zur Reduzierung von EMI verglichen werden.
00:09:12|27 Nov 2019
In diesem Video untersuchen wir die Messergebnisse einer experimentellen Studie, in der verschiedene Verfahren zur Reduzierung von EMI verglichen werden. Ziel ist es, vergleichende Ergebnisse dieser Dämpfungstechniken in einer Beispielanwendung zu liefern. Das übergeordnete Ziel besteht darin, den Weg zu einem DC/DC-Schaltwandler aufzuzeigen, der die Emissionsanpassung gemäß CISPR 25 Klasse 5 besteht. Um den Umfang dieser Arbeit einzugrenzen, werden nur Test der leitungsgeführten Emissionen durchgeführt.