Sehen Sie sich die DLP-Demo zu automatischen Scheinwerfern von TI an
Sehen Sie sich die DLP®-Scheinwerfer von TI mit adaptiver Scheinwerfertechnologie einschließlich Symbolprojektion, blendfreiem Fernlicht und Objekterkennung hautnah an.
00:03:23|30 Apr 2025
Hochauflösende DLP®-Scheinwerfer haben ein um 25 % größeres Sichtfeld als konkurrierende Technologien. Dadurch kann der Fahrer mehr von der Straße und Gegenstände auf der Straße und in ihrer Umgebung sehen. Außerdem können die ADAS-Sensoren des Fahrzeugs so mehr von der Umgebung sehen und diese Informationen zum Fahrzeug zurückspeisen. ADAS-Sensoren projizieren mit hoher Geschwindigkeit strukturierte Lichtmuster auf Objekte, die sich auf der Fahrbahn oder in deren Nähe befinden. So können ADAS-Sensoren Objekte erkennen und die Informationen nutzen, um dem Fahrer beim Fahren Entscheidungsprozesse zu erleichtern.
Ressourcen
- Erfahren Sie mehr über den hochauflösenden DLP-Scheinwerfer-Chipsatz
- Kaufen Sie das DLP-Evaluierungsmodul für hochauflösende Scheinwerferelektronik für die Automobilindustrie, um mit Ihrem hochauflösenden Scheinwerferdesign zu starten
- Laden Sie Designdateien herunter, um die Entwicklung adaptiver Scheinwerfer in Gang zu bringen