Halbwellen-Gleichrichterschaltkreis

Dieser Schaltkreis beschreibt, wie ein Halbwellen-Gleichrichterschaltkreis mit einem Operationsverstärker entwickelt wird.

00:04:04|09 Feb 2020
Der Präzisions-Halbwellengleichrichter invertiert und überträgt nur den negativen Halbeingang eines zeitveränderlichen Eingangssignals an seinen Ausgang. Durch passende Auswahl der Rückkopplungswiderstandswerte können unterschiedliche Verstärkungen erreicht werden. Präzisions-Halbwellengleichrichter werden häufig mit anderen Operationsverstärkerschaltkreisen, wie zum Beispiel einem Spitzendetektor oder einem bandbreitenbegrenzten nicht-invertierendem Verstärker verwendet, um eine DC-Ausgangsspannung zu erzeugen. Diese Konfiguration wurde für sinusförmige Eingangssignale zwischen 0,2 mVpp und –4 Vpp bei Frequenzen bis zu 50 kHz entwickelt.