Bidirektionale Low-Side-Stromsensorschaltung

In diesem Video wird die bidirektionale Low-Side-Strommessung mit einem Operationsverstärker behandelt.

00:05:51|09 Feb 2020
Diese bidirektionale Low-Side-Strommesslösung mit einzelner Stromversorgung kann Lastströme von –1 A bis 1 A präzise erkennen. Der lineare Bereich des Ausgangs liegt zwischen 110 mV und 3,19 V. Die Low-Side-Strommessung hält die Gleichtaktspannung nahe der Masse und ist daher am nützlichsten in Anwendungen mit hohen Busspannungen.