PWM-Generatorschaltkreis

In diesem Video wird beschrieben, wie ein PWM-Generatorschaltkreis mit Operationsverstärkern und Komparatoren entwickelt wird.

00:05:59|09 Feb 2020
Dieser Schaltkreis verwendet einen Dreieckswellengenerator und Komparator zur Erzeugung einer pulsweitenmodulierten (PWM) Wellenform mit 500 kHz und einem Arbeitszyklus, der umgekehrt proportional zur Eingangsspannung ist. Ein Operationsverstärker und Komparator erzeugen eine Dreieckswellenform, die an den invertierenden Eingang eines zweiten Komparators angelegt wird. Die Eingangsspannung wird an den nicht invertierenden Eingang dieses zweiten Komparators angelegt. Durch den Vergleich der Eingangswellenform mit der Dreieckswelle wird eine PWM-Wellenform erzeugt.