900-V-GaN-Lösung für das Stromnetz und weitere Anwendungen

GaN eignet sich für viele Industrie- und Automobilanwendungen, bei denen es auf Leistungsdichte, Effizienz und Kosten ankommt.

00:19:13|16 Mär 2020

Bei diesem neuen Design handelt es sich um einen bidirektionalen AC/DC-Wandler auf GaN-Basis mit 99 % Wirkungsgrad, der eine 3 x höhere Leistungsdichte als Si und eine 1,5 x mal höhere Leistungsdichte als SiC bietet.

  • 5 kW bidirektionaler AC/DC-Netzwandler mit GaN
  • Erreicht einen Wirkungsgrad von 99 % ohne Zwangslüftung
  • Unterstützt Busspannungen bis zu 1400 V
  • Merkmale des LMG3410R050: GaN, 600 V 50 mΩ, mit integriertem Treiber und Überstromschutz sowie digitalem C2000-Controller