Volumenschätzung für Head-up-Displays mit Augmented Reality
In diesem Schulungsvideo werden eine komfortable Methode und ein Tool zur Schätzung des Volumens eines AR-HUD-Systems für die Automobilindustrie beschrieben.
00:07:52|07 Apr 2020
Die richtige Messung des erforderlichen Volumens für Head-up-Displays mit Augmented Reality-Funktion in der Automobilindustrie ist von entscheidender Bedeutung. Um den richtigen virtuellen Bildabstand (VID) und das richtige Sichtfeld (FOV) zu erhalten, die für ein echtes AR-HUD benötigt werden, müssen die physischen Komponenten des Systems ein bestimmtes Volumen im Fahrzeug einnehmen. DLP Auto hat einen kostenlosen Excel-Rechner zur Volumenschätzung entwickelt, mit dem Designer die richtigen Abmessungen für ihr AR-HUD-System ableiten können.
Ressourcen
- Laden Sie den kostenlosen AR-HUD-Rechner zur Volumenschätzung herunter
- Erfahren Sie mehr über den DLP5530-Q1-Chipsatz für AR-HUD-Anwendungen in der Automobilindustrie
- DLP Labs: Die Bedeutung eines großen virtuellen Bildabstands für AR-HUD-Anwendungen in der Automobilindustrie
- Laden Sie den kostenlosen AR-HUD-Lumen-Budgetrechner herunter