Entwicklung von Traktionsumrichtern mit dem UCC5870-Q1

Diese Präsentation beschreibt die Verwendung des isolierten Gate-Treibers UCC5870-Q1 von Texas Instruments, der den Anforderungen für funktionale Sicherheit entspricht, in Traktionswechselrichtersystemen

00:20:35|26 Jun 2020

Der UCC5870-Q1 ist ein isolierter Einkanal-Gate-Treiber von TI für 15-A-Einkanal-Gate-Treiber, der konform mit funktionalen Sicherheitsbestimmungen ist. Er verfügt über integrierte Schutz- und Überwachungsfunktionen, mit denen sich Ausfälle in HEV/EV-Traktionswechselrichtersystemen verringern und verhindern lassen. Er unterstützt eine Arbeitsspannung von bis zu 1 kVRMS und eine Gleichtaktrauschunempfindlichkeit (CMTI) von mehr als 100 V/ns.