Gründe für die DLP-Technologie
Von überlegener Bildqualität und Robustheit bis hin zu umfangreicher Designunterstützung über ein ausgereiftes Ökosystem: Die DLP-Technologie über 3LCD ist immer die richtige Wahl.
00:07:28|16 Jul 2020
Ingenieure für Optikdesign und Experten in vielen Bereichen wählen DLP-Technologie über 3LCD aus vielen Gründen. In einem breiten Spektrum von Anwendungen bieten DLP-Produkte eine durchweg überlegene Bilddarstellung, zuverlässigen Betrieb über den gesamten Temperaturbereich des Automobilbereichs und eine unübertroffene Leistung über das gesamte Spektrum der Beleuchtung. Im Vergleich zu den Beschränkungen von 3LCD optischen Systemen ist die DLP-Technologie die einzige Wahl.