Missverständnisse zu echten 4K-UHD-Displays ausräumen

Ganz gleich, ob für Heimkino, Unternehmen oder Bildungseinrichtungen: Die Wahl von 4K-UHD-Projektoren mit der DLP-Technologie von TI gewährleistet echte 4K-Leistung.

00:06:17|12 Dez 2020

DLP-Projektoren liefern echte 4K-UHD-Bilder, das heißt, ein Eingangssignal mit 8,3 Millionen Pixel und 8,3 Millionen Pixel am Bildschirm mit einer Pixelkonvergenz von 100 %.  Die 3LCD-Technologie projiziert nur vier Millionen Pixel auf den Bildschirm. Wenn Sie ein 4K-UHD-Erlebnis erreichen möchten, ist ein Projektor mit DLP-Technologie die einzig mögliche Wahl.

Dieses Video ist Teil einer Reihe