Neues Produktupdate: Hochgeschwindigkeits-SAR-ADCs

In diesem Webinar wird eine neue Familie von SAR-ADCs mit Abtastraten von 0,5 M bis 125 MSPS bei 14 Bit sowie 0,5 M bis 65 MSPS bei 16 und 18 Bit vorgestellt.

00:26:53|04 Feb 2021

SAR-ADCs sind in der Regel auf Abtastraten von 10 bis 20 MSPS beschränkt. In diesem Webinar wird eine neue Familie von SAR-ADCs mit Abtastraten von 0,5 M bis 125 MSPS bei 14 Bit sowie 0,5 M bis 65 MSPS bei 16 und 18 Bit vorgestellt. Die 18-Bit-Bausteine mit einer Abtastgeschwindigkeit von 65 MSPS sind >viermal schneller als die Bausteine anderer Hersteller, die ihnen am nächsten kommen. Schnellere Abtastraten ermöglichen das Abtasten von Signalen mit höherer Frequenz, SNR-Verbesserungen durch Oversampling und Dezimation sowie eine Lockerung der Anforderungen für Anti-Aliasing-Filter, wodurch die Anzahl der Komponenten und die Platinengröße reduziert werden.

In diesem Webinar behandeln wir die folgenden Themen:

  • Einführung in die neue Familie von 14-, 16- und 18-Bit-SAR-ADCs
  • Übersicht über die wichtigsten Spezifikationen und Funktionen
  • Verwendung eines internen Dezimationsfilters zur Verbesserung des SNR
  • Lockerung der Anforderungen für Anti-Aliasing-Filter
  • FFT-Messungen der Evaluierungsplatine

Dieses Video ist Teil einer Reihe