Neues Produktupdate: Schaltregler mit großem VIN-Bereich
In diesem Webinar aus der Reihe „Neue Produktaktualisierung“ stellen wir Ihnen unsere neuesten Wandler und Stromversorgungsmodule mit großem VIN-Bereich vor, die unsere neuesten innovativen Gehäusetechnologien nutzen.
00:30:49|11 Feb 2021
In diesem Webinar aus der Reihe „Neue Produktaktualisierung“ stellen wir Ihnen unsere neuesten Wandler und Stromversorgungsmodule mit großem VIN-Bereich vor, die unsere neuesten innovativen Gehäusetechnologien nutzen. Diese neuen Gehäusetypen bieten branchenführende Leistungsdichte und thermische Leistung, sparen Platz auf der Leiterplatte und ermöglichen ein flexibleres Design. Die in dieser Präsentation behandelten Wandler und Module decken einen maximalen Eingangsspannungsbereich von 36 bis 65 V und einen Ausgangsstrom von 100 mA bis 6 A ab.
Dieses Webinar behandelt die folgenden Themen:
- Einführung zu Schaltreglern mit großem VIN-Bereich
- Entwicklung der Gehäusetechnologie
- Neue Produkte und Marktführer im Bereich Leistungsdichte und Abtastung
- Vergleich der Gehäusegrößen
- Vergleich der Lösungsgrößen
- Bausteinübersichten und Wertversprechen
Dieses Video ist Teil einer Reihe
- 2021 Webinar-Reihe zu Neuprodukten
(57 Videos)