BJT- und IGBT-Grundlagen
In diesem Kurs wird die Funktionsweise von bipolaren Sperrschichttransistoren (Bipolar Junction Transistor, BJT) und Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBT) besprochen.
00:15:59|30 Apr 2025
Dieser Kurs vermittelt folgende Kenntnisse:
- BJTs sind beim Ein- und Ausschalten auf Minoritätsträger angewiesen.
- Sie können einen extrem geringen Widerstand aufweisen, leiden aber unter Minoritätsträgereffekten wie Sperrverzögerung.
- IGBTs verwenden ein isoliertes Gate und haben keinen Basisstrom.
- IGBTs werden häufig in Anwendungen mit sehr hoher Leistung bei relativ niedriger Schaltfrequenz (~0,1 – 10 kHz) eingesetzt.