Schaltverluste – Überlappung

In diesem Kurs wird ein als Überlappungsverlust bezeichneter Schaltverlust besprochen.

00:16:26|24 Mär 2021
Dieser Kurs vermittelt folgende Kenntnisse:
  • Während entweder die Spannung oder der Strom bei einem Schalter in der Regel bei null liegt, gilt dies während Schaltübergängen nicht.
  • Der Schaltübergang ist extrem kurz, aber die Leistung ist sehr hoch, sodass der Energieverlust pro Zyklus erheblich ist.
  • Die Erhöhung der Schaltübergangsgeschwindigkeit verringert den Überlappungsverlust (aber nicht den Verlust durch parasitäre gespeicherte Energie).

Dieses Video ist Teil einer Reihe