Leitung, Konvektion und Strahlung

In diesem Kurs werden die verschiedenen physikalischen Mechanismen besprochen, durch die Wärme in einem Leistungswandler aus den ableitenden Elementen entweicht.

00:16:02|25 Mär 2021
Dieser Kurs vermittelt folgende Kenntnisse:
  • Objekte werden durch Leitung, Konvektion und Strahlung gekühlt.
  • Leitung und Konvektion werden sehr häufig zum Steuern der Temperaturen von Leistungswandlern verwendet.
  • Strahlung ist weniger effektiv, muss aber möglicherweise für die Anwendung im Vakuum in Betracht gezogen werden.

Dieses Video ist Teil einer Reihe