Die kg-Methode

In diesem Kurs wird die kg-Methode zur Bestimmung einer guten Kerngröße und Kernform beim Entwerfen einer Drossel erläutert.

00:18:11|30 Apr 2025
Dieser Kurs vermittelt folgende Kenntnisse:
  • Die meisten magnetischen Designs basieren auf einer bestimmten Kerngeometrie, aber die Auswahl des Kerns ist schwieriger.
  • Alle Anforderungen an den Induktor ergeben zusammen ein Maß (kg) dafür, wie gut ein Kern in der Lage ist, die Spezifikationen zu erfüllen, bevor ein vollständiges Design erstellt wird.
  • Für die Kernauswahl im ersten Durchgang sollte die kg-Methode verwendet werden, wobei eine weitere Optimierung möglich ist.

Dieses Video ist Teil einer Reihe