Grundlagen der SPI-Kommunikation (Modi)

In diesem Video wird die digitale Kommunikation vorgestellt und anschließend werden die Grundlagen der seriellen Peripherieschnittstelle (Serial Peripheral Interface, SPI) erläutert.

00:16:09|30 Mär 2021

In diesem Video wird die digitale Kommunikation vorgestellt und anschließend werden die Grundlagen der seriellen Peripherieschnittstelle (Serial Peripheral Interface, SPI) erläutert. Die Standard-SPI-Modi und die Methode zum Lesen eines seriellen Signals werden beschrieben. Das Verständnis der Polarität und Phase des Takts relativ zu den Daten wird hervorgehoben.