为什么要使用GaN进行大功率设计

本演讲将探讨如何有效利用 GaN,通过深入探讨拓扑选择、最佳工作频率、布局、热管理、控制等各个方面,最大限度地加速您的设计。

00:05:43|28 Mär 2022

GaN 使电源设计人员能够将电源的开关频率提高一个数量级。 更高的工作频率可以将这些相同设计的尺寸缩小两倍或更多。 基于此,再加上高可靠性,使 GaN 成为高压、高功率设计的一个有吸引力的选择。本演讲将探讨如何有效利用 GaN,通过深入探讨拓扑选择、最佳工作频率、布局、热管理、控制等各个方面,最大限度地加速您的设计。

Ressourcen