What is the USB 2.0 high-speed detection handshake?
Dieses Video gibt einen Überblick über den USB 2.0-Handshake mit Highspeed-Erkennung
00:04:46|10 Mai 2022
In dieser Reihe der TI Precision Labs werden wir uns mit dem Universal Serial Bus oder dem USB 2.0 High-Speed Detection Handshake befassen. Es enthält eine detaillierte Erklärung darüber, wie Hochgeschwindigkeits-fähige USB 2.0-Hosts und -Geräte den Handshake zum Übergang vom USB-Fullspeed-Betrieb auf den USB-Hochgeschwindigkeitsbetrieb abschließen.
Ressourcen
- Verbessern Sie die Signalintegrität des Systems und vereinfachen Sie gleichzeitig die Daten- und Stromversorgung mit den USB-Bausteinen von TI
- Verbessern Sie Ihre USB-Signalintegrität und optimieren Sie die Signalweiterleitung durch den Einsatz von USB-Redrivern und -Multiplexern
- Finden Sie Transceiver, SerDes und Signalumformer von Texas Instruments für mehr als 20 Protokolle
- Laden Sie TINA-TI herunter und installieren Sie die Anwendung. TINA-TI ist der empfohlene Simulator, der ausschließlich in Verbindung mit TI Precision Labs verwendet wird.
Dieses Video ist Teil einer Reihe
- Precision Labs-Baureihe: USB
(7 Videos)