Halbleiter-Relais: Bessere Zuverlässigkeit in HEVs und EVS mit Best in Class Isoliertechnologie
Erfahren Sie, wie Sie mit klassenbester Isolationstechnologie in den Halbleiterrelais von TI eine bessere Zuverlässigkeit in HEVs und EVS ermöglichen können.
00:12:46|10 Mai 2022
Erfahren Sie, wie die kapazitive und magnetische Isolierung einen neuen Maßstab für Isolierungstechnologien in Hochspannungssystemen für Automobilsysteme setzen und sich positiv auf die Ermöglichung höherer Zuverlässigkeit für HEV/EV-Batteriemanagementsysteme, Traktionswechselrichter und Motorsteuerung, On-Board- und Off-Board-Ladegeräte und mehr auswirken.
Diese Schulung vermittelt folgende Kenntnisse:
- Kapazitive und induktive Isolierung und wie sie im Vergleich zu optisch isolierten Halbleiter-Photorelaislösungen oder elektromechanischen Relais stehen
- So können Sie mit der neuen Halbleiterrelaisfamilie von TI die Systemleistung verbessern und gleichzeitig Kosten sparen und die Lösungsgröße reduzieren.
- Praktische Lösungen für die Entwicklung von Hochspannungs-Vorladeschaltungen, aktiver Entladung, einstellbarer Gate-Treiberstärke, Isolationsprüfung/Isolationswiderstandsüberwachung und mehr.
Ressourcen
- TPSI3050-Q1-Schaltertreiber mit verstärkter Isolation für die Automobilbranche mit integrierter 10-V-Gate-Versorgung
- TPSI2140-Q1 Isolierter Schalter mit 1400 V, 50 mA für die Automobilindustrie mit Avalanche-Wertung von 2 mA
- So erzielen Sie mit Halbleiterrelais eine Isolierung von höherer Zuverlässigkeit und kleinerer Lösungsgröße
- Referenzdesign mit Überstrom- und Übertemperaturschutz für AC-Solid-State-Relais