Gigabit-Echtzeit-Ethernet-Kommunikation

In diesem Demo-Video wird die Gigabit-Echtzeit-Ethernet-Kommunikation mit einer Zykluszeit von unter 10 µs unter Verwendung von Sitara MCU+ und MPU-EVMs beleuchtet.

00:01:17|28 Okt 2022
In diesem Demo-Video wird die Gigabit-Echtzeit-Ethernet-Kommunikation mit einer Zykluszeit von unter 10 µs unter Verwendung von Sitara MCU+ und MPU-EVMs beleuchtet. Ein Netzwerkcontroller und vier Netzwerkgeräte tauschen alle 4 µs Ein- und Ausgangsdaten mit minimaler Latenz und minimalem Jitter aus. Diese einzigartige Fähigkeit zur Echtzeitkommunikation und -Steuerung ermöglicht neue Architekturen in Automobil- und Industrieanwendungen