Demo zu FPD-Link IV – Dual 4K UHD

In diesem Video zeigen wir Ihnen die FPD-Link IV-Technologie in einer Anwendung mit extrem hoher Bandbreite, die zwei UHD-Bildschirme von einem Serializer ansteuert.

00:04:31|31 Okt 2022

FPD-Link IV ermöglicht Videoübertragungsanwendungen mit extrem hoher Bandbreite für Fahrzeuganwendungen. In dieser Demo wird der branchenführende Videodurchsatz von FPD-Link IV durch die Ansteuerung von zwei 4K Ultra-High-Definition-Bildschirmen von einem Serializer-Baustein mit einem einzigen Koaxialkabel, das an jeden Deserializer angeschlossen wird, vorgestellt. Jedes Kabel überträgt 13 Gbit/s Videodaten an das Remote-Display, zusammen mit bidirektionaler Kommunikation, GPIOs, Audio und mehr. 

Dieses Video ist Teil einer Reihe