Erstellen Sie intelligente, präzise Motorantriebssysteme und Cloud-vernetzte Industriemaschinen mit dem AM6442 und dem AM2434

Evaluieren Sie hochpräzise Motorantriebssysteme mit dem LaunchPad von TI, und bringen Sie Ihre nächste Industriemaschine mit System-on-Module von PHYTEC schneller zur Marktreife.

00:03:02|30 Apr 2025

Die LP-AM243 LaunchPad-Evaluierungsplatinen sind speziell für die BoosterPack-Erweiterung konzipiert und ermöglichen die schnelle Realisierung intelligenter, präziser Motorantriebsanwendungen. Der Anschluss und die Steuerung von einem oder zwei bürstenlosen Gleichstrommotoren wird vereinfacht. Sie erhalten Unterstützung für die Anbindung an den Motorantriebs-IC, die Erfassung von Positionsdaten von Drehgebern und die Kommunikation zurück zum Anwendungsprozessor über industrielle Ethernet-Protokolle. Der PHYTEC-Plotter ist eine Industriemaschine, die um das phyBOARD-AM64x-Entwicklungskit und das phyGATE-AM243x-Anwendungskit aufgebaut ist. Beide Kits basieren auf dem SOM phyCORE-AM64x und ermöglichen die Kommunikation über EtherCAT zur Steuerung von drei Motoren und zur Übertragung von Sensordaten vom Mikrocontroller zum Prozessor. Das phyBOARD-AM64x fungiert als Systemcontroller und Gateway und verbindet die Industriemaschine mit der Cloud zur Ausführung von Algorithmen für die vorausschauende Wartung.