Multisensorische, intelligentere und sicherere autonome mobile Roboter mit Echtzeit-Kontrolldemo
Sehen Sie sich dieses Vorführungsvideo an, um zu erfahren, wie TI intelligentere, kostengünstige und sicherheitszertifizierbare Roboter von morgen ermöglicht.
In dieser Vorführung werden mehrere Technologien von TI kombiniert, um intelligentere, kostengünstigere und sicherheitszertifizierte Roboter von morgen zu präsentieren. Die ROS2-basierte Anwendung, die auf dem TDA4VM-Prozessor läuft, demonstriert die Verarbeitung von Bildverarbeitungs- und Radarsensoren zur 360-Grad-Hinderniserkennung und -vermeidung unter Verwendung von 4x IWR6843AOP mmWave-Radarsensoren und 4x IMX390 Bildverarbeitungskameras. Die TDA4VM-Platine ist über CAN-FD mit einem C2000-basierten Motorsteuerungssubsystem verbunden und steuert dieses für den Antrieb der Roboterräder. Sie lässt sich auch an ein DLP-basiertes HMI-Modul anschließen, damit der Roboter über projizierte Zeichen wie LINKS/RECHTS/LANGSAM/LOS auf dem Boden mit seiner Umgebung kommunizieren kann.