Verwendung von 60-GHz-Radarsensoren für Kinderanwesenheitserkennung und Einbruchsmeldungen in der Automobilindustrie
Ermöglichen Sie die kontinuierliche Kinderanwesenheitserkennung im Fahrzeuginnenraum und die Einbruchserkennungmit 60-GHz-Radarsensoren
00:01:58|11 Okt 2023
Dieses Vorführungsvideo zeigt, wie 60-GHz-mmWave-Radarsensoren die Kinderanwesenheitserkennung im gesamten Fahrzeuginnenraum und die Einbruchüberwachung ermöglichen können. Mit diesen energiesparenden Sensoren können OEMs die Euro NCAP-Sicherheitsanforderungen für die Kinderanwesenheitserkennung leichter erfüllen und gleichzeitig eine kontinuierliche Einbruchserkennung mit weniger als 10 mW ermöglichen.