AR HUD der nächsten Generation mit großem Sichtfeld und DLP-Technologie

Erleben Sie den DLP4620S-Q1 DMD in einem AR HUD der nächsten Generation mit großem Sichtfeld in Aktion.

00:01:20|30 Apr 2025

Diese Vorführung zeigt, wie die DLP®-Technologie in einem Augmented Reality Head-up Display (AR HUD) eingesetzt wird. Der DLP4620S-Q1-Chipsatz ermöglicht eine höhere Auflösung und eine bessere Leistung bei geringerer Gehäusegröße, um ein kompaktes Design der Bilderzeugungseinheit (PGU) zu unterstützen, das die Größe und die Kosten des HUD-Systems reduziert und mechanische Störungen im Armaturenbrett des Fahrzeugs vermeidet.