EV-HLK-eCompressor-Motorsteuerung
In dieser Vorführung werden die Angebote von TI zur Hochspannungs-HEV/EV-HLK-Kompressormotorsteuerung vorgestellt.
00:01:36|22 Dez 2022
Die Vorführung der Steuerung von Hochspannungs-HEV/EV-HVAC-Kompressormotoren zeigt eine Lösung, die den Marktanforderungen für ein hocheffizientes, geräuscharmes Kompressormodul entspricht. Das Design lässt sich problemlos für 400-V- und 800-V-DC-Busse skalieren, erlaubt verschiedene Mikrocontroller-Optionen, je nach Designbedarf und Anforderungen an die funktionale Sicherheit, und ermöglicht die Unterstützung von Multi-Shunt und Single-Shunt. Ein auf der Control CARD basierendes Design ermöglicht es dem Benutzer, mehrere MCUs und Gate-Treiber-Optionen zu evaluieren, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht und die Systemkosten optimiert.