Link-Pointer und Zonenauswahlblock
In diesem Video werden die grundlegenden Konzepte des Link-Pointer und Zonenauswahlblocks des DCSM-Moduls im Detail erläutert.
00:05:47|30 Aug 2023
Der Link-Pointer ist ein im Zonenkopf jeder Zone gespeicherter Wert, der den aktiven Zonenauswahlblock bestimmt. Der Zonenauswahlblock wird verwendet, um Sicherheitseinstellungen zu aktualisieren, die normalerweise nur einmal konfiguriert werden können, da die Sicherheitseinstellungen in einem einmal programmierbaren Speicher programmiert sind. Durch Aktualisierung des Link-Pointers kann der Benutzer alle Sicherheitseinstellungen, die Teil des Zonenauswahlblocks sind, neu konfigurieren.
Dieses Video ist Teil einer Reihe
- F28P55-Bausteinfamilie
(51 Videos) - C2000 Dual Code Security-Modul (DCSM)
(4 Videos)