Erweiterte Funktionen des Dual-Code-Sicherheitsmoduls(DCSM)

In diesem Video werden die erweiterten Funktionen des DCSM-Moduls im Detail vorgestellt.

00:07:13|30 Aug 2023

Die Funktion PSWDLOCK ist erforderlich, um die CSM-Passwörter des Benutzers zu schützen, bevor ein Baustein für die Produktion freigegeben wird. Die JTAGLOCK-Funktion verhindert jegliche Art von unbefugtem JTAG-Zugriff auf den Baustein. Der EXEONLY-Schutz blockiert alle Lese- oder Schreibzugriffe auf einen bestimmten Speicherbereich. CRCLOCK blockiert das VCRC-Modul bei der Berechnung von CRCs auf sicheren Ressourcen. Die CMACKEY-Einstellungen und die sichere Flash-Boot-Funktion stellen sicher, dass der Anwendungscode im Flash vor der Ausführung nicht manipuliert wurde.

Dieses Video ist Teil einer Reihe