Sperren und Entsperren eines Bausteins

Dieses Video zeigt, wie eine Sicherheitszone in einem C2000-Baustein über das DCSM-Modul gesperrt und entsperrt wird.

00:05:44|30 Aug 2023

Es gibt drei Arten von Speicherzugriffen, die von der Sicherheit betroffen sind: Befehlsabrufe, JTAG-Zugriffe und das Lesen oder Schreiben von Daten. Das Abrufen von Befehlen ist immer erlaubt, unabhängig vom Sicherheitsstatus dieser Region. Wenn ein Speicherbereich nicht sicher ist, ist jeder Zugriff erlaubt, z. B. JTAG-Zugriff und Lesen oder Schreiben von Daten von der CPU. Wenn ein Speicherbereich durch eine der beiden Zonen gesichert ist, ist das Lesen von Daten nur durch einen Code zulässig, der sich in einem Speicherbereich befindet, der durch dieselbe Zone gesichert ist. 

Dieses Video ist Teil einer Reihe