Dual-Code-Sicherheitsmodul (DCSM) – Übersicht

Dieses Video gibt einen Überblick über die wichtigsten Funktionen und Konzepte des DCSM-Moduls.

00:05:00|30 Aug 2023

Das Dual-Code-Sicherheitsmodul ist eine Sicherheitsfunktion, die in C2000-Bausteinen implementiert ist. Ihr Hauptzweck besteht darin, unbefugten Lese- oder Schreibzugriff auf proprietären Code zu verhindern, sobald ein Baustein für die Produktion programmiert ist. Die Sicherheitseinstellungen werden durch Programmierung bestimmter Speicherplätze im Benutzer-OTP oder im nichtflüchtigen Speicher konfiguriert. Es gibt zwei unabhängige Zonen, die es zwei Entwicklern ermöglichen, proprietären Code zu programmieren und Ressourcen auf demselben Baustein zu sichern.

Dieses Video ist Teil einer Reihe