Demo zur Flüssigkeitsstands- und Abstandsmessung mit Ultraschalltechnologie
Schauen Sie sich unser Video an und erfahren Sie mehr über unsere kostengünstige Ultraschall-Lösung zur Abstands- und Füllstandsmessung mit einer Genauigkeit von besser als 100 µm.
00:00:59|30 Apr 2025
Da immer mehr intelligente und tragbare Systeme mit einer größeren Anzahl von Sensoren benötigt werden, ist es wichtig, eine hohe Genauigkeit bei niedrigen Kosten für die Messung von Entfernungen und Flüssigkeitsständen zu erreichen. Unsere Ultraschall-Sensorlösungen sind flexibel und erfüllen eine Vielzahl von Anforderungen. In dieser Demonstration wird eine hohe Genauigkeit von weniger als 100 um bei gleichzeitig schnellen Reaktionszeiten entsprechend den Leistungsanforderungen erreicht.