Hardware-Oversampling mit dem C2000 ADC
Oversampling ist eine effektive Methode zur Reduzierung des Rauschens von Schaltkreisen. Ohne Hardware-Unterstützung ist dies eine große CPU-Belastung für die Anwendung.
00:11:30|02 Apr 2024
Hardware-Oversampling kann bei On-Board-Ladegeräten und ähnlichen Anwendungen einen erheblichen Leistungsvorteil bieten. Die Hardware-ADC-Oversampling-Architektur ermöglicht neue Systemfunktionen, die bisher nicht realisierbar waren. Dazu gehören erweiterte und komplexe Triggermuster, automatische PWM-Triggerung basierend auf Oversampling-Ereignissen, variable Oversampling-Triggerintervalle, Spitzenwerterkennung und mehr.
Dieses Video ist Teil einer Reihe
- F28P55-Bausteinfamilie
(51 Videos)