Energieeffizientes Radar zur Anwesenheitserkennung von geparkten Fahrzeugen
Sehen Sie sich den AWRL6432 von TI an, der eine präzise und stromsparende Überwachung von geparkten Fahrzeugen ermöglicht.
00:01:36|30 Apr 2025
Da Video-Hardware immer günstiger wird, hat der Automobilsektor einen entsprechenden Zuwachs an neuen kamerabasierten Sicherheitsfunktionen erlebt. Eine solche Funktion ist die Dashcam mit Anwesenheitssensor: eine Videokamera, die mit der Aufzeichnung beginnt, wenn sich potenzielle Eindringlinge dem Fahrzeug nähern. In Verbindung mit den mmWave-Sensoren von TI können solche Systeme zur Überwachung von Außenbereichen einen Stromverbrauch von unter 25 mW erreichen und auch bei schlechten Licht- und Wetterverhältnissen genau arbeiten.