Verbesserung der allgemeinen Energieeffizienz im Wohnbereich durch mmWave-Radare

MmWave-Radar kann eine Vielzahl intelligenter Erfahrungen bereitstellen, um Energie zu sparen und Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und intelligente Haushaltsgeräte zu unterstützen

00:01:17|24 Apr 2024

mmWave ist eine Radartechnologie, bei der ein Radargerät kurzwellige elektromagnetische Wellensignale aussendet, die von Objekten im Signalweg reflektiert werden. Auf diese Weise kann ein Radarsystem die Entfernung, die Geschwindigkeit und den Winkel von Objekten bestimmen. Die mmWave-Radarbausteine von TI integrieren sowohl analoge (Sender, Empfänger, Taktgeber usw.) als auch digitale Komponenten (ADC, MCU, Speicher, Hardwarebeschleuniger usw.). Diese Unterschiede zu herkömmlichen diskreten Komponenten können den Stromverbrauch und die Gesamtsystemkosten senken.