EMPEL Systems 800 V-SiC – skalierbarer, hocheffizienter Traktionswechselrichter für 6-Phasen-Motoren
Sehen Sie sich diese Demo an und erfahren Sie mehr über dieses SiC-basierte 6-Phasen-Traktionswechselrichtersystem (800 V), das auf bis zu 750 kW skalierbar ist und Effizienz und Leistungsdichte maximiert.
00:02:31|10 Jun 2024
Der Traktionswechselrichter von EMPEL Systems demonstriert hohe Effizienz durch die Reduzierung der Energieverluste beim ein- und Ausschalten des SiC-FET mit einem programmierbaren isolierten Gate-Treiber unter Verwendung der variablen Gate-Antriebsstärke in Echtzeit. Das System ist bis 750 kW skalierbar und weist aufgrund des hohen Integrationsgrades des Gate-Treibers und des isolierten Stromversorgungsmoduls eine hohe Leistungsdichte auf, wodurch mehr als 30 diskrete Komponenten überflüssig werden. Schnelle Stromschleifenimplementierung trägt zur Minimierung der Motordrehmomentwelligkeit bei und bietet gleichmäßige Drehzahl-Drehmoment-Profile.
Ressourcen
- Erfahren Sie mehr über die Entwicklung elektrifizierter Antriebssysteme der nächsten Generation
- Lesen Sie diesen Artikel über drei wichtige Komponenten, die zur Leistungssteigerung von EV-Traktionswechselrichtern der nächsten Generation benötigt werden.
- Erfahren Sie, wie Sie den Wirkungsgrad von SiC-Traktionswechselrichtern mit variabler Gate-Ansteuerungsstärkeg in Echtzeit maximieren können.
- Lesen Sie das White Paper „Traktionswechselrichter – Eine treibende Kraft bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen“.