Verbesserung der Biker-Sicherheit mit mmWave-Radar

Erfahren Sie, wie das IWRL1432BOOST-BSD-EVM mit dem mmWave-Radar von TI die Sicherheit für Biker verbessern kann

00:01:34|10 Jul 2024

Erfahren Sie, wie Sie mit dem mmWave-Radar von TI die Sicherheit Ihrer Biker verbessern können. Das IWRL1432BOOST-BSD-EVM ist in der Lage, Fahrzeuge aus mehr als 120 Metern Entfernung bei einer Geschwindigkeit von bis zu ca. 145 kmh (90 MPH) zu erkennen. Das Gerät kann auch Gefahren auf der Straße bei schlechten Lichtverhältnissen, Nebel und Regen verfolgen. Die energieeffiziente Architektur ermöglicht den Einsatz des IWRL1432 in batteriebetriebenen Anwendungen für Fahrräder und Roller. Weitere Informationen zu diesem Baustein finden Sie auf der EVM-Seite auf TI.com sowie weitere Informationen zu den Anwendungen in der Radar-Toolbox