What is 50G Ethernet?

In diesem Video werden einige der Differenzierungsfaktoren von 50G Ethernet sowie bemerkenswerte IEEE 802.3-Klauseln behandelt und erläutert, wie sie in eine typische Anwendung passen.

00:10:23|13 Sep 2024

50G Ethernet wurde im Dezember 2018 genehmigt. Der Hauptunterschied zwischen 50G Ethernet und 25G Ethernet ist die Verwendung der PAM-4-Modulation. Die RS-FEC-Codierung wird verwendet, um Sing-Bit- und Burst-Fehler zu korrigieren. IEEE 802.3cd ist der Standard, der 50G Ethernet definiert. Verschiedene Abschnitte einer typischen 50G-Ethernet-Anwendung werden durch verschiedene IEEE 802.3cd-Spezifikationen definiert.