DC/DC-Stromversorgungsmodule sind kompakt und bieten eine hervorragende thermische Leistung

Erfahren Sie, wie Sie mithilfe von DC/DC-Leistungsmodulen eine kompakte Lösung UND eine hohe thermische Leistung erhalten.

00:04:12|08 Okt 2024

Es ist allgemein anerkannt, dass DC/DC-Leistungsmodule kleine Lösungen mit beeindruckender Leistungsdichte bieten. Dies könnte zu der Annahme führen, dass die thermische Leistung in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird. FALSCH. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit den Stromversorgungsmodulen von TI den Platzbedarf Ihrer Stromversorgung reduzieren, ohne Kompromisse bei der thermischen Leistung einzugehen – und das mit einer einfacheren Implementierung als bei diskreten Lösungen. 

Dieses Video ist Teil einer Reihe