ADC-Praxis – DMA-Abtastung mit zwei Kanälen und hoher Geschwindigkeit
Dieses Video demonstriert die Verwendung des DMA-Moduls des MSPM0L1306.
00:10:07|22 Nov 2024
Nach der Konfiguration des DMA können die Daten der Peripherieregister automatisch an den vorgegebenen Speicherort verschoben werden, ohne die CPU zu durchlaufen. Die Aufgabe dieses Beispiels besteht darin, ein orthogonal verschlüsseltes Signal über PA17 und PA18 zu erzeugen, das vom DMA mit der Abtastung von PA24 und PA21 an ein spezifiziertes Array gesendet wird. Exportieren Sie die Daten aus dem Diagramm und stellen Sie die orthogonale Wellenform in Excel wieder her. 1000 Daten, die vom seriellen Assistenten angezeigt werden, und orthogonale Wellenformen, die von Excel wiederhergestellt werden.