4K-UHD-DLP-Laser-TV-Demonstration mit Hisense PX3 Pro

Erleben Sie Heimkino wie nie zuvor mit dieser Demonstration des 4K UHD Hisense PX3 Pro mit der DLP-Technologie von TI.

00:01:14|06 Jan 2025

Erleben Sie Heimkino wie nie zuvor mit dieser Demonstration des 4K UHD Hisense PX3 Pro mit der DLP-Technologie von TI. Der Laserprojektor von HiSense zeigt einen 150-Zoll-Bildschirm, wenn er nur wenige Zentimeter von der Wand entfernt platziert wird, und demonstriert eine Frame-Aktualisierungsrate von bis zu 240 Hz, einen BT.2020-Farbumfang von 110 % und einen nativen Ein/Aus-Kontrast von 3000:1 dank des digitalen Mikrospiegelbausteins DLP471TP mit DLPC6540-Display-Controller. Jetzt erhältlich bei Best Buy, Hisense Shop, B&H Photo, ProjectorScreen.com.