Präzisions-ADCs der ADS9219-Produktfamilie

Weitere Informationen zur ADS9219-Produktfamilie von Präzisions-SAR-ADCs. Diese ADC-Produktfamilie bietet mit 20 MSPS den schnellsten Präzisions-ADC mit 2 Kanälen auf dem Markt.

00:02:48|27 Jan 2025

Weitere Informationen zur ADS9219-Produktfamilie von Präzisions-SAR-ADCs. Die 18-Bit-ADCs bieten hohe Präzision und kompakte Abmessungen. Mit 20 MSPS verfügt diese ADC-Produktfamilie über den schnellsten 2-Kanal-Präzisions-ADC auf dem Markt. Geeignet für Systeme mit kurzer Ansprechzeit, die eine hohe AC-Präzision erfordern.